Materialnummer | 1329894 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 0195 R 005 ON |
Element Typ | Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | -30 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Einsetzbar in | Rücklauffiltern, z. B. in den Baureihen RF, RFD, RFM, RFL, RFLD, RFM, NF, NFD |
Schmutzaufnahmekapazität | 40,00 g |
Filtration | absolut |
Kategorie | Standard |
Typ | Rücklaufelemente |
Baugröße | 0195 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache