RFLD ON 501 DAK 5 B 1.0

Materialnummer
1330518
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330518
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAK 5 B 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 68,53 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 35,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Baugröße 501
Umschaltung A=Kugel-Umschaltung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 220
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 40 (1 1/2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15