Materialnummer | 1330571 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD W/HC 111 EAI 100 B 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD Guß |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 17,00 g |
Pmax | 40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 111 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 80 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 x 0,60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 40 bar |
Anschlussgröße | SAE DN 25 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Flanschanschluss | DN 25 (1") |
Material Filtergehäuse und Deckel | EN-GJS-400-15 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache