FLND W/HC 140 FDC 25 C 1.1

Materialnummer
1330721
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330721
Typenschlüssel_Bezeichnung FLND W/HC 140 FDC 25 C 1.1
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ FLND
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 11,78 g
Pmax 63 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 140
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 85
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 X 0,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 314627
Filtertyp DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 63 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4