Reparatursatz SB210/330/400-50 FPM (50mm
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
2106255
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Volumen SB max. | 50 |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Volumen SB min. | 50 |
Material- Dicht.+Blase | FKM |
Material- Blase | FKM |