FPU-1-350/100F4A3
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
2115657
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-1 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | Ohne G-Übergangsstück |
Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 100 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Manometeranzeigebereich | 0 - 100 bar (0 - 1450 psi) |
Länge Füllschlauch 1 | 4 |