WK06C-01-C-N-0

Materialnummer
2610183
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum 2582045
Materialnummer 2610183
Bauart Einschraub
Dichtungswerkstoff NBR
Einbauart UNF
Steuerart direktgesteuert
Qmax Ventile 10 l/min
Pmax [bar] 350 bar
Objektbezeichnung WK06C-01-C-N-0
Nenngröße 6
Funktion 02
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q (l/min) 0
Materialnummer Spule 0
Nothandbetätigung 0
Grundsymbol GS_WK_C_01
Steckerart ohne Spule
hydr. Schaltsymbol E_WK_C_01_D_DR
Betätigung 01
Druckbereich P [bar] 0
Produktfamilie WK06C
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0
Variante. 0
Magnetspulenausführung 32-1329
Ventil-Baureihe WK06C-01
Art Nothandbetätigung 00

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Solenoid Coils for Directional Valves SDE AIN V1
Produktprospekt DE

(0 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)