WK06J-01-C-N-0

Materialnummer
2610191
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum 2581970
Materialnummer 2610191
Bauart Einschraub
Dichtungswerkstoff NBR
Einbauart UNF
Steuerart direktgesteuert
Qmax Ventile 11 l/min
Pmax [bar] 350 bar
Objektbezeichnung WK06J-01-C-N-0
Nenngröße 6
Funktion 05
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q (l/min) 0
Materialnummer Spule 0
Spule ohne Spule
Nothandbetätigung 0
Grundsymbol GS_WK_J
Steckerart ohne Spule
hydr. Schaltsymbol E_WK_J_D
Betätigung 01
Druckbereich P [bar] 0
Produktfamilie WK06J
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0
Variante. 0
Magnetspulenausführung 32-1329
Ventil-Baureihe WK06J-01
Art Nothandbetätigung 00

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Solenoid Coils for Directional Valves SDE AIN V1
Produktprospekt DE

(0.21 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)