Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | 2582045 |
---|---|
Materialnummer | 2610404 |
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Qmax Ventile | 10 l/min |
Pmax [bar] | 350 bar |
Objektbezeichnung | WK06C-01M-C-N-0 |
Nenngröße | 6 |
Funktion | 02 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q (l/min) | 0 |
Materialnummer Spule | 0 |
Spule | ohne Spule |
Nothandbetätigung | 1 |
Grundsymbol | GS_WK_C_01 |
Steckerart | ohne Spule |
hydr. Schaltsymbol | E_WK_C_01_D_DR_NH |
Betätigung | 01 |
Druckbereich P [bar] | 0 |
Produktfamilie | WK06C |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 |
Variante. | 0 |
Magnetspulenausführung | 32-1329 |
Ventil-Baureihe | WK06C-01 |
Art Nothandbetätigung | 01 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

Solenoid Coils for Directional Valves SDE AIN V1
Produktprospekt
DE
(0.21 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt
DE
(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt
EN
(8.19 MB)