HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3005371
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 2 |
---|---|
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
alter Typenschlüssel | HRS 2 S 21,3 PP ST M BL/ZN |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005371-HRS-2-A-213-PP-ST-M-BLZN-DE.jpg)
3005371 HRS 2 A 213 PP ST M BLZN DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005371-HRS-2-A-213-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005371 HRS 2 A 213 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005371-HRS-2-A-213-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005371 HRS 2 A 213 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)