DFZ BH/HC 60 Q C 10 A 1.0
Materialnummer
301252
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Temperatur bis | 100 |
---|---|
Temperatur von | -30 |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Volumen | 0,2 |
Filterfeinheit | 10,00 |
Bypass | kein Bypass |