HRS 4 A1TM 42 PA ST M ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3012612
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 4 S1TM 42 PA ST M ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 40 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3012612 HRS 4 A1TM 42 PA ST M ZN DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
3012612 HRS 4 A1TM 42 PA ST M ZN EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
3012612 HRS 4 A1TM 42 PA ST M ZN EN
Produktinformation
EN
(0 MB)