HREL 6 A 15 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3012978
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 6 |
---|---|
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | 8 Nm |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3012978-HREL-6-A-15-PP-ST-M-BL-DE.jpg)
3012978 HREL 6 A 15 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3012978-HREL-6-A-15-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
3012978 HREL 6 A 15 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3012978-HREL-6-A-15-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
3012978 HREL 6 A 15 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)