Kolben_226_125_(Baugr)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3016253
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Material- Kolben | C-Stahl |
Material- Dichtungen | FPM (VITON) |
Kolben Durchmesser (Øi) | 125 |
Kolbenbauform | 3,5 m/s (Kolben 2) |