Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
---|---|
Materialnummer | 3034027 |
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | vorgesteuert |
Qmax Ventile [l/min] | 30 - 0 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DLHSD-01X-16/250 |
Nenngröße | 6 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q (l/min) | 0.000000 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Verstellart | Tool |
Einstelldruckbereich [bar] | 60 - 250 |
Funktion | Speicherladeventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Schaltdruckdifferenz 16% |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DLHSD DLHSR SDE AIN V1
Produktprospekt
DE
(0.37 MB)

3034027 DLHSD 01X 16250 DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

3034027 DLHSD 01X 16250 EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

3034027 DLHSD 01X 16250 EN SEN AIN V1
Produktinformation
EN
(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt
EN
(0.34 MB)

DL10-01 Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)