FPU-1-350/010F2,5G5A3
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3036203
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-1 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | G5* |
Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 10 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Manometeranzeigebereich | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) |
Länge Füllschlauch 1 | 2.5 - 0 |