KHN-Rp1/4-2232-16X-DVGW
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3047268
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3047268 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHN-Rp1/4-2232-16X-DVGW |
Bauart Kugelhahn | KHN |
Nennweite DN | 6 |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Norm | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Messing |
Werkstoff Kennnziffer | Messing-Messing-PTFE-NBR |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW06,3 |
Nenndruck [bar] | 4 |
Nenndruck [Mpa] | 0,4 |
Nenndruck [Psi] | 58 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | sonstige |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)