DB08A-01-C-N-330H
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3080951
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3080951 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbezeichnung | DB08A-01-C-N-330H |
Nenngröße | 8 |
Einstelldruckbereich [bar] | 10 - 228 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 345 |
Produktfamilie | DB08A |
Qmax Ventile [l/min] | 38 |
Einbauraum | FC08-2 |
Verstellart | Manual |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB08A-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(0.26 MB)
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)