SB330-32A1/113U-330A
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3093610
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | ja |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material- Blase | ECO |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | 330 |
Nennvolumen | 32 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)
SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.47 MB)
SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.47 MB)
SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.61 MB)
SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.61 MB)
Hydro-Blasenspeicher SB Standardausführung
Produktprospekt
DE
(0.59 MB)
Bladder Accumulators
Produktprospekt
EN
(0.71 MB)
Hydro-Blasenspeicher SB Hochdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
Produktprospekt
EN
(0.42 MB)