WK10L-01-C-N-12DG
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3096881
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3096881 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | WK10L-01-C-N-12DG |
Nenngröße | 10 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 32 |
Spule | 12 V DC |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | WK10L |
Qmax Ventile [l/min] | 32 |
Einbauraum | FC10-3 |
Magnetspulenausführung | 50-1836 |
Ventil-Baureihe | WK10L-01 |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 3/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | keine |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK10L-01 3/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
WK10L-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)