DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.325
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3109747
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 400 |
Nenngröße | 12 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 400 |
Produktfamilie | DB12120A |
Qmax Ventile [l/min] | 110 |
Einbauraum | 12120A |
Verstellart | Sealed with seal cap |
Funktion | Druckbegrenzungsventil CE+TÜV |
Variante | CE + TÜV-Baumustergeprüft |
Zusatzfunktion | keine |
Einstelldruck CE[bar,l/min] | 325BAR,110L/MIN |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB12120A-CE-UKCA Sicherheitsventil – direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.67 MB)
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktprospekt
EN
(0.66 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)