HRRL 1L D 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3114432
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3114432-HRRL-1L-D-3X8-PP-562-ST-M6-ZN-DE.jpg)
3114432 HRRL 1L D 3X8 PP 562 ST M6 ZN DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3114432-HRRL-1L-D-3X8-PP-562-ST-M6-ZN-EN.jpg)
3114432 HRRL 1L D 3X8 PP 562 ST M6 ZN EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3114432-HRRL-1L-D-3X8-PP-562-ST-M6-ZN-EN.jpg)
3114432 HRRL 1L D 3X8 PP 562 ST M6 ZN EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)