WKM08140EB-01-C-N-0
Materialnummer
3117829
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Funktion | 4/2-Wegeventil |
| Betätigung | Magnetisch |
| Ventil-Baureihe | WKM08140EB-01 |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Einbauraum | 08140 |
| Qmax Ventile [l/min] | 25 l/min. |
| Steckerart | ohne Spule |
| Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
| Spule | ohne Spule |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
| Nenngröße | 8 |
| Objektbezeichnung | WKM08140EB-01-C-N-0 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3117829 |
| Materialnummer Spule | - |
| Bauart | Einschraubventil |
| Produktfamilie | WKM08140EB |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Einschraubventile in Tieftemperaturausführung TT bis - 40°C
Produktprospekt
DE
Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktprospekt
EN