HRES 4 A 50 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3124446
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRES 4 S 50 PP ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 30 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3124446 HRES 4 A 50 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3124446 HRES 4 A 50 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3124446 HRES 4 A 50 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)