Kolben_112_355_(02)_Abstreifer_(Baugr)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3128925
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Material- Kolben | Aluminium |
Material- Dichtungen | NBR20 |
Kolben Durchmesser (Øi) | 355 |
Kolbenbauform | 0,5 m/s (Kolben 1) |