Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausführungen | N=stationär ohne Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min; 0,75kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 1=Element 330 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3162706 OF5N10V3N1B10E DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Produktinformation
EN
(0 MB)