DB10-01-C-N-130V

Materialnummer
3170442
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie DB10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 20 - 345
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 20 - 90
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB10-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.23 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)