DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-L24
Materialnummer
317942
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Temperatur bis | 100 |
---|---|
Temperatur von | -30 |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Volumen | 0,13 |
Filterfeinheit | 10,00 |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Bypass | kein Bypass |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |