DF W 30 Q E 100 A 1.0 /-V

Materialnummer
318954
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 315
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit 100
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)