DFDK BH/HC 160 QLF 3 D 1.1 /-L24
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
319995
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 315 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | L=Kugel-Umschaltung L-förmig |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(2.22 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.35 MB)