>FCM-060-G-N-3B10-B

Materialnummer
3200885
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung G=Zahnradpumpe mit Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben Z=Serie
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3200885 FCM 060 G N 3B10 B DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3200885 FCM 060 G N 3B10 B EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3200885 FCM 060 G N 3B10 B EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)