DLHSD-01X-21/350

Materialnummer
3228872
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Materialnummer 3228872
Bauart Plattenaufbau
Dichtungswerkstoff FKM
Einbauart Andere
Steuerart vorgesteuert
Qmax Ventile [l/min] 30 - 0
Pmax [bar] 350
Objektbezeichnung DLHSD-01X-21/350
Nenngröße 6
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q (l/min) 0.000000
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 30 - 350
Produktfamilie DLHSD
Verstellart Tool
Einstelldruckbereich [bar] 100 - 350
Funktion Speicherladeventil
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Variante Schaltdruckdifferenz 21%
Zusatzfunktion keine

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DLHSD DLHSR SDE AIN V1
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

3228872 DLHSD 01X 21350 DE SDE AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3228872 DLHSD 01X 21350 EN SEN AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3228872 DLHSD 01X 21350 EN SEN AIN V1
Produktinformation EN

(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

DL10-01 Speicherladeventil
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktprospekt EN

(0.57 MB)