Suchergebnisse für: „CM-RE-2-0-W/N/X60/O60-Z *“
149
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat</p><ul><li> Flexibles Ventilkonzept</li><li> Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke</li><li> Integration der Hydac ML-Serie möglich</li><li> Tankgröße: 20 - 400 l</li><li>max. Druck: 350 bar</li><li>max. Volumenstrom: 1- 60 l/min</li><li>Kurze Lieferzeit: < 3 Tage</li></ul>
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 2 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
<div id="c2344"><div><div><div><p>Radialkolbenpumpen KKP sind sehr leicht und kompakt bauende 2 - Stufen (HD/ND) Pumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Gekoppelt mit den in der Pumpeneinheit integrierten Ventilen, sind diese Baureihen unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Betriebsdruck ND</td><td>bis 160 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen ND</td><td>0,94 bis 5,43 cm³/U</td></tr><tr><td>Betriebsdruck HD:</td><td>bis 700 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen HD</td><td>0,17 bis 2,71 cm³/U</td></tr><tr><td>Drehzahlbereich</td><td>1500 bis 3600 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategorie
<div id="c2453"><div><div><div><p>Radialkolbenpumpen MRK sind sehr robuste Radialeinheiten mit mehreren Druckanschlüssen, z.B. für verschiedene simultane hydraulische Bewegungen.</p></div></div></div></div><div id="c2454"><div><table><tbody><tr><td>Anzahl Kreise</td><td>2 - 9</td></tr><tr><td>Betriebsdruck</td><td>bis 700 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen/Kreis</td><td>0,16 bis 3,62 cm³/U</td></tr><tr><td>Drehzahlbereich</td><td>bis 2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter