Suchergebnisse für: „CM-RE-1-1-W/N/X60/O60-Z *“
102
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat</p><ul><li> Flexibles Ventilkonzept</li><li> Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke</li><li> Integration der Hydac ML-Serie möglich</li><li> Tankgröße: 20 - 400 l</li><li>max. Druck: 350 bar</li><li>max. Volumenstrom: 1- 60 l/min</li><li>Kurze Lieferzeit: < 3 Tage</li></ul>
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">Rückschlagventil</li><li class="libreak">Einschraubventil</li><li class="libreak">z.B. RVF R</li></ul>
Produktkategorie
<div id="c4255"><div><div><div><p>Die PEH sind robuste Pumpenelemente für den Einsatz in handbetriebenen Pumpen oder in Radialkolbenpumpen mit Excenter, mit 1 bis 9 Elementen.</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>Betriebsdruck:</td><td>bis 1000 bar</td></tr><tr><td>Hub:</td><td>0,16 bis 1,23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategorie
Bei unseren DC1 Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 1,7 bis 3 kW für Gleichspannungsversorgungen von 12 und 24 VDC und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Durch die Verwendung von speziellen Komponenten haben unsere Kompaktaggregate eine minimale Geräuschentwicklung. Perfekt geeignet sind die DC1-Aggregate für mobile Anwendungen, wie z.B. zum Heben und Senken von Lasten oder Neben- und Notfunktionen in Arbeitsmaschinen. Unsere DC1 Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im zentralen Flansch durch flexible Bestückung mit Cartridge-Ventilen realisiert und die Steuerung durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen erweitern werden können.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter