Suchergebnisse für: „CM-RE-1-0-N/AB/N60/AB60-Z *“
100
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 2 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
<p>Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat</p><ul><li> Flexibles Ventilkonzept</li><li> Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke</li><li> Integration der Hydac ML-Serie möglich</li><li> Tankgröße: 20 - 400 l</li><li>max. Druck: 350 bar</li><li>max. Volumenstrom: 1- 60 l/min</li><li>Kurze Lieferzeit: < 3 Tage</li></ul>
Produktkategorie
<div id="c4255"><div><div><div><p>Die PEH sind robuste Pumpenelemente für den Einsatz in handbetriebenen Pumpen oder in Radialkolbenpumpen mit Excenter, mit 1 bis 9 Elementen.</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>Betriebsdruck:</td><td>bis 1000 bar</td></tr><tr><td>Hub:</td><td>0,16 bis 1,23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategorie
<div id="c2314"><div><div><div><p>Mikro-Axialkolbenpumpen AKP sind sehr kompakte Axialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und erhöhter Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen.</p></div></div></div></div><div id="c2315"><div><table><tbody><tr><td>Max. Betriebsdruck:</td><td>500 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen:</td><td>0,1 bis 0,3 cm³/U</td></tr><tr><td>Max. Drehzahl:</td><td>5000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter