Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausführungen | F=fahrbar mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min 1,5kW |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3280976 OF5F10V6M2B03B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3280976 OF5F10V6M2B03B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3280976 OF5F10V6M2B03B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)