>FCM-100-F-N-3----B/-S5D5
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3325662
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Förderleistung | 100=100 l/min |
---|---|
Ausführung | F=Flügelz. mit Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | Z=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | D5=Druckschlauch 5m mit Lanze |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3325662 FCM 100 F N 3 B S5D5 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3325662 FCM 100 F N 3 B S5D5 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3325662 FCM 100 F N 3 B S5D5 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)