FMM-P-S-0-CS1220-A-Z-0-1-0/-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3340042
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Dichtung | FPM |
Filter | Schutzfilter(25µm-FMM-P) |
Ausführung CS | ISO/SAE, mit Display |
Analoge Schnittstelle | 4...20mA |
Zusatzsensor | ohne |
Ausführung Modul | FMM-P-S |
Hydraulikspeicher | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)