Leihg. Filter-Umpump-Heiz-Aggregat (DUO)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3375788
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Betriebsmedium | M |
---|---|
Fördermenge [l/min] | 500 |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Tankvolumen [l] | 8550 - 15000 |