>FCM-060-K-N-3B05-C/-S5D5

Materialnummer
3411436
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung K=Zahnrad ohne Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 05=5µm ON
Verschmutzungsanzeige C=Diff. el.+ autom. Absch.
Ergänzende Angaben D5=Druckschlauch 5m mit Lanze
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3411436 FCM 060 K N 3B05 C S5D5 DE
Produktinformation DE

(0 MB)

3411436 FCM 060 K N 3B05 C S5D5 EN
Produktinformation DE

(0 MB)

3411436 FCM 060 K N 3B05 C S5D5 EN
Produktinformation EN

(0 MB)