>FCM-060-F-M-3----C/-S5D5

Materialnummer
3480588
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung F=Flügelz. mit Umschaltung
Anschlussspannung M=230V/50Hz (1 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial Z=ohne Filterelement
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Verschmutzungsanzeige C=Diff. el.+ autom. Absch.
Ergänzende Angaben D5=Druckschlauch 5m mit Lanze
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)