Leihg. OFU10V2N2---B Nr. 12667524*
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3489445
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Betriebsmedium | M |
---|---|
Fördermenge [l/min] | 100 |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Tankvolumen [l] | 1200 - 3000 |