>FCM-060-K-N-3B20-B
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
349508
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | K=Zahnrad ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 20=20µm ON |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349508 FCM 060 K N 3B20 B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349508 FCM 060 K N 3B20 B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349508 FCM 060 K N 3B20 B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)