>FCM-060-K-N-3----B

Materialnummer
349596
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung K=Zahnrad ohne Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial Z=ohne Filterelement
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben Z=Serie
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349596 FCM 060 K N 3 B DE
Produktinformation DE

(0 MB)

349596 FCM 060 K N 3 B EN
Produktinformation DE

(0 MB)

349596 FCM 060 K N 3 B EN
Produktinformation EN

(0 MB)