>OF5C21P6N2---C /-FCU2110
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
349755
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausführungen | C=fahrbar ohne Umsch. mit FCU |
---|---|
Typenkennzahl | 21=mit FCU 2110 |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2 |
Filtermaterial | Z=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
349755 OF5C21P6N2 C FCU2110 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)