>FCM-060-L-N-3B10-B/-S5DK

Materialnummer
3497881
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung L=Flügelz. ohne Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 3=Element 2600
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben DK=Druckschlauch mit Gewinde
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3497881 FCM 060 L N 3B10 B S5DK DE
Produktinformation DE

(0 MB)

3497881 FCM 060 L N 3B10 B S5DK EN
Produktinformation DE

(0 MB)

3497881 FCM 060 L N 3B10 B S5DK EN
Produktinformation EN

(0 MB)