FMM-P-M-0-CS1210-A-Z(AS)-0-1-0/-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3524921
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Dichtung | FPM |
Filter | Schutzfilter(25µm-FMM-P) |
Ausführung CS | ISO/SAE, ohne Display |
Analoge Schnittstelle | 4...20mA |
Zusatzsensor | ohne(Einbauraum AS1000) |
Ausführung Modul | FMM-P-M |
Hydraulikspeicher | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3524921 FMM P M 0 CS1210 A ZAS 0 1 0 000 DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3524921 FMM P M 0 CS1210 A ZAS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3524921 FMM P M 0 CS1210 A ZAS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)