ZW-2SR06-01- AA -16- V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3535636
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3535636 |
---|---|
Bauart | Zwischenplatten |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbezeichnung | ZW-2SR06-01- AA -16- V |
Nenngröße | 6 |
Funktion | Stromregelventil |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 16 |
Produktfamilie | ZW-2SR06 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Verstellart | Manual |
Position Ventil | Meter-out in port A |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt
DE
(3.82 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktprospekt
EN
(3.78 MB)
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise Nenngröße 6
Branchenprospekt
DE
(4.68 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Branchenprospekt
EN
(3.78 MB)