CX DBV-20-040-G1-F-P-24V-EK

Materialnummer
3547547
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nenndruck - CX 3 - 40 bar
Gehäusewerkstoff CX Edelstahl V2A / 1.4305
Typenbezeichnung CX CX DBV
Dichtung statisch FPM
Baureihe CX 2/2-Wege
Nennweite DN CX 20,0
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 14,1
Anschlussgröße CX G 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
CX-DBV Druckbegrenzungsventil (Eckbauweise)
Produktprospekt DE

(2.68 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktprospekt EN

(2.69 MB)

3547547 CX DBV 20 040 G1 F P 24V EK DE SDE AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3547547 CX DBV 20 040 G1 F P 24V EK EN SEN AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3547547 CX DBV 20 040 G1 F P 24V EK EN SEN AIN V1
Produktinformation EN

(0.14 MB)