Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 10 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 80 |
Öffnungsdruck [bar] | 7 |
Produktfamilie | RV10A |
Qmax Ventile [l/min] | 80 |
Einbauraum | FC10 -2 |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV10A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt
DE
(0.27 MB)
RV10A-01 Check Valve
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)